Phasenschiene 125/160A • HZ156 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • HZ156
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
GLT1511 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
GLT1511
Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
Preis
 4,29 €
/ Stück *
 4,29 €
/ Stück *
2
FWQ61D1 - Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,72PLE,1x6 Reihen 950x300x161mm,QS, leer o.Tür
FWQ61D1
Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,72PLE,1x6 Reihen 950x300x161mm,QS, leer o.Tür
Preis
 328,62 €
/ Stück *
 328,62 €
/ Stück *
3
KRN163 - Neutralleiterdurchführung 63A
KRN163
Neutralleiterdurchführung 63A
Preis
 11,84 €
/ Stück *
 11,84 €
/ Stück *
4
KN06N - Klemmen QC N 6Klemmstellen
KN06N
Klemmen QC N 6Klemmstellen
Preis
 5,03 €
/ Stück *
 5,03 €
/ Stück *
5
SPA931 - Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
SPA931
Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
Preis
 249,89 €
/ Stück *
 249,89 €
/ Stück *

Phasenschiene 125/160A

HZ156

Phasenschiene 125/160A HZ156

EAN
3250613361563
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    125 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    60 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HZ156 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HZ156 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild HZ156 | Hager Deutschland

    Produktbild HZ156

  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf