The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter elek­tro­me­cha­nisch Zubehör
  • HYS155H
  • Hauptschalt­ge­räte

Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 6x4-25mm² HYS155H

EAN
3250613155360
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H39
Preis
 194,00 €
/ Stück *
 194,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 6x4-25mm²

HYS155H

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer, Alumi­nium

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HYS155H
PDF
Hager RoHS Report HYS155H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild HYS155H | Hager Deutschland

    Produktbild HYS155H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HYS155H | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HYS155H

    Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 6x4-25mm²

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03)

    Montageanleitung International 2016-03-09

    PDF
    4,21 MB
  • Handbuch

    Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HYW010H - Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
    HYW010H
    Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
    Preis
     112,43 €
    / Stück *
     112,43 €
    / Stück *
  • 2
    HXW912H - Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
    HXW912H
    Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
    Preis
     47,41 €
    / Stück *
     47,41 €
    / Stück *
  • 3
    HXW913H - Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
    HXW913H
    Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
    Preis
     72,75 €
    / Stück *
     72,75 €
    / Stück *
  • 4
    HXW915H - Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
    HXW915H
    Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
    Preis
     106,91 €
    / Stück *
     106,91 €
    / Stück *
  • 5
    HYS156H - Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    HYS156H
    Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    Preis
     257,94 €
    / Stück *
     257,94 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 6x4-25mm²

Klemmen für passende Leistungs-/Lasttrennschalter

Nennstrom: 160 A
Polanzahl: 3

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HYS155H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf