The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • HYB005H
    EAN
    3250613111748
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40

    Klemmen für Baugröße x250/h250 3polig Alu/Kupfer 1x 95-240mm² HYB005H

    Preis
    € 220,00
    / Stück *
    € 220,00
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmen für Baugröße x250/h250 3polig Alu/Kupfer 1x 95-240mm²

    HYB005H

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Polart
      3P
    Kabel
    • Werk­stoff Kabel
      Kupfer, Alumi­nium
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      95 - 240 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      95 - 240 mm²

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HYB005H
    PDF
    RoHS Report HYB005H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HYB005H | Hager Deutschland

      Produktbild HYB005H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HYB005H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HYB005H

      Klemmen für Baugröße x250/h250 3polig Alu/Kupfer 1x 95-240mm²

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HHB100P, HHB200P, HNB100P, HNB200P - Leistungschalter h3 x250 (Stand: 09.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HHB100P, HHB200P, HNB100P, HNB200P - Leistungschalter h3 x250 (Stand: 09.2018)

      Montageanleitung International 2018-09-27

      PDF
      3,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf