The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter elek­tro­me­cha­nisch Zubehör
  • HXS913H
  • Hauptschalt­ge­räte

Achse 8x8mm 320mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250 HXS913H

EAN
3250613197292
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H39
Preis
 65,03 €
/ Stück *
 65,03 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Achse 8x8mm 320mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250

HXS913H

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    320 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HXS913H
PDF
Hager RoHS Report HXS913H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild HXS913H | Hager Deutschland

    Produktbild HXS913H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HXS913H | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HXS913H

    Achse 8x8mm 320mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2023-03-08 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2023-03-08

    PDF
    3,33 MB
    Bild Montageanleitung für HXS031H, HXS901H, HXT031H - Achse 8x8 mm, Drehantrieb (Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für HXS031H, HXS901H, HXT031H - Achse 8x8 mm, Drehantrieb (Stand: 10.2017)

    Montageanleitung International 2017-11-13

    PDF
    5,85 MB
  • Handbuch

    Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HYW010H - Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
    HYW010H
    Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
    Preis
     112,43 €
    / Stück *
     112,43 €
    / Stück *
  • 2
    HXW912H - Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
    HXW912H
    Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
    Preis
     47,41 €
    / Stück *
     47,41 €
    / Stück *
  • 3
    HXW913H - Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
    HXW913H
    Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
    Preis
     72,75 €
    / Stück *
     72,75 €
    / Stück *
  • 4
    HXW915H - Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
    HXW915H
    Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
    Preis
     106,91 €
    / Stück *
     106,91 €
    / Stück *
  • 5
    HYS156H - Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    HYS156H
    Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    Preis
     257,94 €
    / Stück *
     257,94 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Achse 8x8mm 320mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250

Achse für passende Leistungs-/Lasttrennschalter

Länge: 320 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXS913H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf