Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 25 mm 4-polig P160 HXS166H
EAN
3250613197216
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H39
Preis
97,01 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HXS165H-HXS166H-HXT165H-HXT166H - Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand (Stand: 2020-07)
Montageanleitung International 2015-10-05
PDF4,68 MB -
Handbuch
Handbuch International 2023-11-16
PDF48,75 MBHandbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Mehr Downloads