Hilfs- und Signalkontakt 230V h3+ Energy • HXS121H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
            • Kompakt­leis­tungs­schalter elek­tro­me­cha­nisch Zubehör
            • HXS121H
            HXS121H - Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy
            HXS121H - Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy

            Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy

            HXS121H

            HXS121H - Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy
            HXS121H - Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy
            • Hauptschalt­ge­räte

            Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy HXS121H

            EAN
            3250613151577
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H39
            Preis
            276,38 €
            / Stück *
             276,38 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HXS121H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HXS121H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HXS121H | Hager Deutschland

              Produktbild HXS121H

            • Betriebsanleitung

              Bild Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01 | Hager Deutschland

              Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01

              PDF
              3,58 MB
              Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Deutschland

              Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

              Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

              PDF
              5,94 MB
              Bild Operating manual International 2020-09-21 | Hager Deutschland

              Operating manual International 2020-09-21

              Betriebsanleitung International 2020-09-21

              PDF
              13,53 MB
            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für HXS120H - Hilfs- und Signalkontakt, Schaltzykluszähler für h3+ Energy (Stand: 01.2019) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für HXS120H - Hilfs- und Signalkontakt, Schaltzykluszähler für h3+ Energy (Stand: 01.2019)

              Montageanleitung International 2020-10-02

              PDF
              1,80 MB
            • Handbuch

              Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

              Technical catalogue

              h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

              PDF
              48,15 MB
              Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

              Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              HTC100H - Halterung für Kom-Modul seitlich am Leistungsschalter h3+
              HTC100H
              Halterung für Kom-Modul seitlich am Leistungsschalter h3+
              Preis
               41,78 €
              / Stück *
               41,78 €
              / Stück *
            • 2
              HTC130H - Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1,20 m h3+
              HTC130H
              Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1, 20 m h3+
              Preis
               77,12 €
              / Stück *
               77,12 €
              / Stück *
            • 3
              HTC140H - Anschlusskabel mit CIP-Stecker für Spannungsversorgung 1,20 m h3+
              HTC140H
              Anschlusskabel mit CIP-Stecker für Spannungsversorgung 1, 20 m h3+
              Preis
               77,12 €
              / Stück *
               77,12 €
              / Stück *
            • 4
              HTC150H - Anschlusskabel mit ZSI-Stecker 1,20 m h3+
              HTC150H
              Anschlusskabel mit ZSI-Stecker 1, 20 m h3+
              Preis
               77,12 €
              / Stück *
               77,12 €
              / Stück *
            • 5
              HTC330H - Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+
              HTC330H
              Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0, 5 m h3+
              Preis
               73,92 €
              / Stück *
               73,92 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy

            Hilfs- und Signalkontakt für passende Leistungs-/Lasttrennschalter


            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : HXS121H
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf