The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • HXB070H
    EAN
    3250613112936
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Bowdenzug 1 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern HXB070H

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bowdenzug 1 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

    HXB070H

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HXB070H
    PDF
    Hager RoHS Report HXB070H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HXB070H | Hager Deutschland

      Produktbild HXB070H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HXB070H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HXB070H

      Bowdenzug 1 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-08-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-08-02

      PDF
      9,97 MB
      Bild Montageanleitung für HXB070H, HXC065H, HXD065H, HXE065H - Mechanische Verriegelung, Frontplatten, Bowdenzug zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern (RU-PT-EN, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXB070H, HXC065H, HXD065H, HXE065H - Mechanische Verriegelung, Frontplatten, Bowdenzug zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern (RU-PT-EN, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung International 2013-02-06

      PDF
      3,58 MB
    • Handbuch

      Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf