The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HTC360H
    EAN
    3250613346997
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H39
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 5 m h3+ HTC360H

    Preis
    € 134,24
    / Stück *
    € 134,24
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 5 m h3+

    HTC360H

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      5 m

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HTC360H
    PDF
    RoHS Report HTC360H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HTC360H | Hager Deutschland

      Produktbild HTC360H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTC360H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTC360H

      Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 5 m h3+

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
      Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Deutschland

      Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

      Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Handbuch

      Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HBT100F - FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest
      HBT100F
      FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest
      Preis
      € 1.113,62
      / Stück *
      € 1.113,62
      / Stück *
    • 2
      HYW010H - Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
      HYW010H
      Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
      Preis
      € 119,06
      / Stück *
      € 119,06
      / Stück *
    • 3
      HYW011H - Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 3Polig (400A max)
      HYW011H
      Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 3Polig (400A max)
      Preis
      € 93,39
      / Stück *
      € 93,39
      / Stück *
    • 4
      HYW012H - Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 4Polig (400A max)
      HYW012H
      Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 4Polig (400A max)
      Preis
      € 119,06
      / Stück *
      € 119,06
      / Stück *
    • 5
      HXW915H - Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
      HXW915H
      Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
      Preis
      € 113,22
      / Stück *
      € 113,22
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 5 m h3+

    Kommunikationszubehör für Leistungs- und Lasttrennschalter H3+


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HTC360H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf