The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • HNB251H
    EAN
    3250613347826
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40

    Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 250A TM HNB251H

    Preis
    € 2.405,37
    / Stück *
    € 2.405,37
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 250A TM

    HNB251H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
    • Moto­r­an­trieb 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Moto­r­an­trieb
    • HXB065H

      Mechanische Verriegelung für Baugröße x250 Set

      € 48,89  / Stück*
    • HXA003H

      Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXA005H

      Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 105,49  / Stück*
    • HXA002H

      Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXA001H

      Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXA004H

      Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 105,49  / Stück*
    • HXA015H

      Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 132,33  / Stück*
    • HXA011H

      Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 132,33  / Stück*
    • HYB010H

      Anschlussverlängerung für Baugröße x/P250 4polig

      € 75,94  / Stück*
    • HYB012H

      Anschlussverlängerung für Baugröße x250/h250 4polig gespreizt

      € 95,53  / Stück*
    • HXA026H

      Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

      € 115,10  / Stück*
    • HXA021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      € 70,87  / Stück*
    • HXA024H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      € 119,87  / Stück*
    • HXA025H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      € 119,87  / Stück*
    • HXB040H

      Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC

      € 1.270,97  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Nenn­strom bei 0 °C gemäß IEC 60947
      298,20 A
    • Nenn­strom bei 10 °C gemäß IEC 60947
      287,20 A
    • Nenn­strom bei 15 °C gemäß IEC 60947
      281,20 A
    • Nenn­strom bei 20 °C gemäß IEC 60947
      275,20 A
    • Nenn­strom bei 25 °C gemäß IEC 60947
      269,20 A
    • Nenn­strom bei 30 °C gemäß IEC 60947
      263 A
    • Nenn­strom bei 35 °C gemäß IEC 60947
      256,50 A
    • Nenn­strom bei 40 °C gemäß IEC 60947
      250 A
    • Nenn­strom bei 45 °C gemäß IEC 60947
      243,20 A
    • Nenn­strom bei 50 °C gemäß IEC 60947
      236,20 A
    • Nenn­strom bei 55 °C gemäß IEC 60947
      229,20 A
    • Nenn­strom bei 5 °C gemäß IEC 60947
      292,70 A
    • Nenn­strom bei 60 °C gemäß IEC 60947
      222,20 A
    • Nenn­strom bei 65 °C gemäß IEC 60947
      215 A
    • Nenn­strom bei 70 °C gemäß IEC 60947
      207,50 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Links
    Auslö­sung
    • Ansprech­zeit beim Öffnen
      10 ms
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 415 V
    Funk­ti­onen
    • Auslö­se­einheit
      TM A/A
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      48 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      1000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      35 - 150 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 - 185 mm²
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIN
      0,63, 0,8, 1
    • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
      0 - 0 A
    Kabel
    • Werk­stoff Kabel
      Kupfer
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    • Geeignet für Vertei­ler­einbau
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      165 mm
    • Breite
      140 mm
    • Tiefe
      96 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      12 - 12 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      12 - 12 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      12 - 12 Nm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Auslö­se­zeit magne­ti­scher Auslöser
      0 - 0 ms

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HNB251H
    PDF
    RoHS Report HNB251H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HNB251H | Hager Deutschland

      Produktbild HNB251H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HNB251H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HNB251H

      Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 250A TM

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-06-09 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-06-09

      PDF
      9,54 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19

      PDF
      329,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      277,07 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf