Leistungsschalter x250 4P 40kA 160A TM60 • HNB162H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • HNB162H
Auslauf
HNB162H - Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM N 60% geschützt
HNB162H - Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM N 60% geschützt
Auslauf

Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM N 60% geschützt

HNB162H

HNB162H - Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM N 60% geschützt
Auslauf
HNB162H - Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM N 60% geschützt

Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM N 60% geschützt HNB162H

EAN
3250613347857
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
1 440,03 €
/ Stück *
 1.440,03 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
  • Moto­r­an­trieb 1 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Moto­r­an­trieb
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • HXA001H

    Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA002H

    Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA003H

    Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA004H

    Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA005H

    Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA011H

    Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA015H

    Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA021H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     65,03 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA024H

    Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA025H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA026H

    Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXB040H

    Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC

     1.166,34 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXB065H

    Mechanische Verriegelung für Baugröße x250 Set

     44,87 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    40 kA
  • Nenn­strom bei 0°C nach IEC 60947
    189,40 A
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC 60947
    182,40 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC 60947
    178,70 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC 60947
    175,20 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC 60947
    171,50 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC 60947
    167,80 A
  • Nenn­strom bei 35 °C gemäß IEC 60947
    163,80 A
  • Nenn­strom bei 40 °C gemäß IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC 60947
    156 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC 60947
    152 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC 60947
    147,60 A
  • Nenn­strom bei 5°C nach IEC 60947
    185,90 A
  • Nenn­strom bei 60 °C gemäß IEC 60947
    143,50 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC 60947
    139,20 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC 60947
    134,80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
Auslö­sung
  • Ansprech­zeit beim Öffnen
    10 ms
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 415 V
Funk­ti­onen
  • Auslö­se­einheit
    TM A/A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    32,60 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    1000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP4X
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 185 mm²
Einstel­lungen
  • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
    0,63, 0,8, 1
  • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
    0 - 0 A
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Auslö­se­zeit magne­ti­scher Auslöser
    0 - 0 ms
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    12 - 12 Nm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HNB162H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HNB162H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild HNB162H | Hager Deutschland

    Produktbild HNB162H

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2021-06-09 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2021-06-09

    PDF
    9,54 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19

    PDF
    326,09 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19

    PDF
    329,43 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf