The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • HNB125H

Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 125A TM HNB125H

EAN
3250613347741
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
 1.152,27 €
/ Stück *
 1.152,27 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 125A TM

HNB125H

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
  • Moto­r­an­trieb 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Moto­r­an­trieb
  • HXA039H

    Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße(x160-P160-x250-P250-x630)

     11,15 €  / Stück*
  • HXB065H

    Mechanische Verriegelung für Baugröße x250 Set

     44,87 €  / Stück*
  • HXA003H

    Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
  • HXA005H

    Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
  • HXA002H

    Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
  • HXA001H

    Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
  • HXA004H

    Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
  • HXA015H

    Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
  • HXA011H

    Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
  • HXA026H

    Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

     105,63 €  / Stück*
  • HXA021H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     65,03 €  / Stück*
  • HXA024H

    Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*
  • HXA025H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*
  • HXB040H

    Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC

     1.166,34 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    40 kA
  • Nenn­strom bei 0°C nach IEC 60947
    147,70 A
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC 60947
    142,20 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC 60947
    139,50 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC 60947
    136,70 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC 60947
    133,80 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC 60947
    131 A
  • Nenn­strom bei 35 °C gemäß IEC 60947
    128 A
  • Nenn­strom bei 40 °C gemäß IEC 60947
    125 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC 60947
    121,80 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC 60947
    118,70 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC 60947
    115,50 A
  • Nenn­strom bei 5°C nach IEC 60947
    145 A
  • Nenn­strom bei 60 °C gemäß IEC 60947
    112,20 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC 60947
    109 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC 60947
    105,60 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
Auslö­sung
  • Ansprech­zeit beim Öffnen
    10 ms
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 415 V
Funk­ti­onen
  • Auslö­se­einheit
    TM A/A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    27,70 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    1000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP4X
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 185 mm²
Einstel­lungen
  • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
    0,63, 0,8, 1
  • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
    0 - 0 A
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Auslö­se­zeit magne­ti­scher Auslöser
    0 - 0 ms
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    12 - 12 Nm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-25
PDF
14,81 MB
Hager REACH declaration HNB125H
PDF
Hager RoHS Report HNB125H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild HNB125H | Hager Deutschland

    Produktbild HNB125H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HNB125H | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HNB125H

    Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 125A TM

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2021-06-09 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2021-06-09

    PDF
    9,54 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19

    PDF
    326,09 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-19

    PDF
    329,43 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf