Leistungsch. h3 x160 TM 3x125A 40kA • HNA125H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • HNA125H
            Auslauf
            HNA125H - Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D  125A 40kA CTC
            HNA125H - Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D  125A 40kA CTC
            Auslauf

            Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 125A 40kA CTC

            HNA125H

            HNA125H - Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D  125A 40kA CTC
            Auslauf
            HNA125H - Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D  125A 40kA CTC

            Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 125A 40kA CTC HNA125H

            EAN
            3250613130855
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H40
            Preis
            1 002,66 €
            / Stück *
             1.002,66 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden

            Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
            • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Arbeitsstromaus­löser
            • Unter­span­nungs­aus­löser
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
            • HXA001H

              Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

               105,63 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA002H

              Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

               105,63 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA003H

              Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

               105,63 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA004H

              Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

               96,80 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA005H

              Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

               96,80 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA011H

              Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

               121,44 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA015H

              Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

               121,44 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA021H

              Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

               65,03 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA024H

              Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

               110,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA025H

              Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

               110,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA026H

              Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

               105,63 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXA039H

              Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße(x160-P160-x250-P250-x630)

               11,15 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              125 A
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
              40 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
              40 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2
              20 kA
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              3
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Span­nung
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              8000 V
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              690 V
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              220 - 415 V
            Funk­ti­onen
            • Auslö­se­einheit
              TM A/F
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              33 W
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
              1000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              4000
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP4X
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              4 - 70 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              4 - 95 mm²
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              6 - 6 Nm
            • Einbau-/­An­schlus­sort
              Vorne
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss
            Einstel­lungen
            • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
              0,63, 0,8, 1
            Abmes­sungen
            • Höhe
              130 mm
            • Breite
              75 mm
            • Tiefe
              68 mm

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HNA125H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HNA125H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HNA125H | Hager Deutschland

              Produktbild HNA125H

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung International 2021-06-07 | Hager Deutschland

              Montageanleitung International 2021-06-07

              PDF
              8,51 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20

              PDF
              430,96 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20

              PDF
              435,49 kB
            Mehr Downloads
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf