The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • HNA040H
    EAN
    3250613130817
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40

    Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 40A 40kA CTC HNA040H

    Preis
    € 517,07
    / Stück *
    € 517,07
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 40A 40kA CTC

    HNA040H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • HXA039H

      Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße(x160-P160-x250-P250-x630)

      € 12,15  / Stück*
    • HXA003H

      Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXA005H

      Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 105,49  / Stück*
    • HXA002H

      Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXA001H

      Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXA004H

      Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 105,49  / Stück*
    • HXA015H

      Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 132,33  / Stück*
    • HXA011H

      Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      € 132,33  / Stück*
    • HXA026H

      Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

      € 115,10  / Stück*
    • HXA021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      € 70,87  / Stück*
    • HXA024H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      € 119,87  / Stück*
    • HXA025H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      € 119,87  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      40 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Auschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
      40 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2
      20 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 415 V
    Funk­ti­onen
    • Auslö­se­einheit
      TM A/F
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      11 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      20000
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      4 - 95 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIN
      0,63, 0,8, 1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      130 mm
    • Breite
      75 mm
    • Tiefe
      68 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HNA040H
    PDF
    RoHS Report HNA040H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HNA040H | Hager Deutschland

      Produktbild HNA040H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HNA040H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HNA040H

      Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 40A 40kA CTC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-06-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf