Leistungsch. h3 x160 TM 3x100A 25kA • HHA100H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • HHA100H
Auslauf

Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 25kA CTC

HHA100H

Auslauf
HHA100H - Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D  100A 25kA CTC

Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 25kA CTC HHA100H

EAN
3250613130497
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
566,54 €
/ Stück *
 566,54 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • HXA001H

    Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA002H

    Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA003H

    Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA004H

    Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA005H

    Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA011H

    Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA015H

    Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA021H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     65,03 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA024H

    Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA025H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA026H

    Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

     105,63 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA039H

    Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße(x160-P160-x250-P250-x630)

     11,15 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2
    20 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 415 V
Funk­ti­onen
  • Auslö­se­einheit
    TM A/F
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    35,70 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    1000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP4X
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    4 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    4 - 95 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Einstel­lungen
  • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
    0,63, 0,8, 1
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    75 mm
  • Tiefe
    68 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HHA100H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HHA100H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild HHA100H | Hager Deutschland

    Produktbild HHA100H

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2021-06-07 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2021-06-07

    PDF
    8,51 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20

    PDF
    430,96 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20

    PDF
    435,49 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf