The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • HHA081H

Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 25kA CTC HHA081H

EAN
3250613130909
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
 581,90 €
/ Stück *
 581,90 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 25kA CTC

HHA081H

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • HXA039H

    Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße(x160-P160-x250-P250-x630)

     11,15 €  / Stück*
  • HXA003H

    Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
  • HXA005H

    Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
  • HXA002H

    Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
  • HXA001H

    Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     105,63 €  / Stück*
  • HXA004H

    Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     96,80 €  / Stück*
  • HXA015H

    Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
  • HXA011H

    Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

     121,44 €  / Stück*
  • HXA026H

    Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

     105,63 €  / Stück*
  • HXA021H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     65,03 €  / Stück*
  • HXA024H

    Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*
  • HXA025H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

     110,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    25 kA
  • Auschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2
    20 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 415 V
Funk­ti­onen
  • Auslö­se­einheit
    TM A/F
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    32,10 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    20000
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP4X
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    4 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    4 - 95 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Einstel­lungen
  • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
    0,63, 0,8, 1
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    100 mm
  • Tiefe
    68 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-25
PDF
14,81 MB
Hager REACH declaration HHA081H
PDF
RoHS Report HHA081H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild HHA081H | Hager Deutschland

    Produktbild HHA081H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HHA081H | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HHA081H

    Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 25kA CTC

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2021-06-07 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2021-06-07

    PDF
    8,51 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20

    PDF
    430,96 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-20

    PDF
    435,49 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf