Schalter mit Sicherung 3polig 400 A / T2 HFD340
EAN
3250613130381
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
781,39 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 5 Produkte verfügbar -
Schalterachse 2 Produkte verfügbar -
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom400 A
Architektur
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementTürkupplungsdrehantrieb
Spannung
-
Isolationsspannung Ui800 V
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom172,20 W
-
Verlustleistung pro Pol57,40 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1263000 W
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH2
Abmessungen
-
Höhe240 mm
-
Breite259 mm
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HFD340
Schalter mit Sicherung 3polig 400 A / T2
PDF -
Endverbraucher Kurzanleitung
Schaltev mit Siecherung 20 - 800 A
Endverbraucher Kurzanleitung International 2017-06-19
PDF2,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF941,41 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Schalter mit Sicherung 3polig 400 A / T2
NH2 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 400A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.
Nennstrom: 400 A
Polanzahl: 3
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 172,20 W
IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
Verlustleistung pro Pol: 57,40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 263000 W
Verriegelbar: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HFD340
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH2 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 400A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.
Nennstrom: 400 A
Polanzahl: 3
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 172,20 W
IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
Verlustleistung pro Pol: 57,40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 263000 W
Verriegelbar: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HFD340
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!