Lasttrennschalter Baugröße x250 4polig 250A HCB251H
EAN
3250613136802
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
760,22 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 3 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
-
Motorantrieb 1 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom250 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609473 kA
Architektur
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
Spannung
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Funktionen
-
AuslöseeinheitSchalter
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-03
PDF187,58 kB
Mehr Downloads