The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Last­trenn­­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA405
    EAN
    3250613114053
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Last­trenn- und Lastum­schalter
    • Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Lasttrennschalter 4polig 100A mit Trennungsanzeige HA405

    Preis
     191,35 €
    / Stück *
     191,35 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter 4polig 100A mit Trennungsanzeige

    HA405

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZC001

      Drehantrieb für Lastumschalter 20-250A, schwarz

       45,72 €  / Stück*
    • HZC014

      Drehantrieb für Lasttrennschalter 100-160A

       57,46 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      100 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      63 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      63 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      2,50 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      2,50 kA
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      50 mm² max.
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      50 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      3,10 W
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      9,30 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      65000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      28000 W
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Kurzer Dreh­griff
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6,6 Nm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86,5 mm
    • Breite
      108 mm
    • Tiefe
      90 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Hager REACH declaration HA405
    PDF
    Hager RoHS Report HA405
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HA405 | Hager Deutschland

      Produktbild HA405

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA405 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA405

      Lasttrennschalter 4polig 100A mit Trennungsanzeige

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HA304, HA404 - Lasttrennschalter 3-/4-polig mit Trennungsanzeige (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für HA304, HA404 - Lasttrennschalter 3-/4-polig mit Trennungsanzeige (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 01.2010)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HZC103 - Achse 200mm für Geräte 80-250A
      HZC103
      Achse 200mm für Geräte 80-250A
      Preis
       33,11 €
      / Stück *
       33,11 €
      / Stück *
    • 2
      HZC111 - Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A
      HZC111
      Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A
      Preis
       22,52 €
      / Stück *
       22,52 €
      / Stück *
    • 3
      HZC016 - Drehantrieb für Lastumschalter 20-80A, schwarz
      HZC016
      Drehantrieb für Lastumschalter 20-80A, schwarz
      Preis
       37,50 €
      / Stück *
       37,50 €
      / Stück *
    • 4
      HZI001 - Drehantrieb für Lastumschalter 63-125A 1 Positionen, schwarz
      HZI001
      Drehantrieb für Lastumschalter 63-125A 1 Positionen, schwarz
      Preis
       86,95 €
      / Stück *
       86,95 €
      / Stück *
    • 5
      HZI002 - Drehantrieb für Lastumschalter 125-630A, schwarz
      HZI002
      Drehantrieb für Lastumschalter 125-630A, schwarz
      Preis
       93,79 €
      / Stück *
       93,79 €
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf