Bezeichnungsblatt, gamma, 10 Stück GZ31A
EAN
3250613063313
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
H12
Preis
40,50 €
/ Set
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffPapier
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
Konformitätserklärung International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Bezeichnungsblatt, gamma, 10 Stück
Zubehör für Miniverteiler gamma
Farbe: Weiß
Werkstoff: Papier
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZ31A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Miniverteiler gamma
Farbe: Weiß
Werkstoff: Papier
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZ31A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.