Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß GW1B9010
EAN
4012740983563
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite55 mm
-
Tiefe7 mm
-
Achsdurchmesser0
Kapazität
-
Anzahl Module1
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypOhne
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartKlemmbefestigung, Schnappbefestigung
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GW1B9010
Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads