The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • GT4529010

Geräteträger 2-fach tehalit.BRP/BRAP/BRHP 45x45mm reinweiß GT4529010

EAN
4012740213905
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Geräteträger 2-fach tehalit.BRP/BRAP/BRHP 45x45mm reinweiß

GT4529010

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACH declaration GT4529010
PDF
Hager RoHS report GT4529010
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild GT4529010 | Hager Deutschland

    Produktbild GT4529010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GT4529010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GT4529010

    Geräteträger 2-fach tehalit.BRP/BRAP/BRHP 45x45mm reinweiß

    PDF
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-01-12 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-01-12

    DXF
    57,05 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-01-12 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2023-01-12

    STP
    3,26 MB
  • With variables

    Bild Product drawing | Hager Deutschland

    Product drawing

    Produkt Zeichnung International 2023-01-12

    PDF
    32,82 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf