The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • GT451ALUWS12

GT 45 B 80mm mit 2 Daten Cat6, alu GT451ALUWS12

EAN
4012740836050
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

GT 45 B 80mm mit 2 Daten Cat6, alu

GT451ALUWS12

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)

Downloads

  • Produktbild

    Bild GT451ALUWS12 | Hager Deutschland

    Produktbild GT451ALUWS12

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GT451ALUWS12 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GT451ALUWS12

    GT 45 B 80mm mit 2 Daten Cat6, alu

    PDF
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-01-12 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-01-12

    DXF
    50,82 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-01-12 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2023-01-12

    STP
    2,56 MB
  • With variables

    Bild Product drawing | Hager Deutschland

    Product drawing

    Produkt Zeichnung International 2023-01-12

    PDF
    32,24 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf