The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • GT451ALU
    EAN
    4012740213950
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Geräteträger 1-fach tehalit.BRP/BRAP/BRHP 45x45mm alu GT451ALU

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger 1-fach tehalit.BRP/BRAP/BRHP 45x45mm alu

    GT451ALU

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Alumi­nium
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration GT451ALU
    PDF
    Hager RoHS Report GT451ALU
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GT451ALU | Hager Deutschland

      Produktbild GT451ALU

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GT451ALU | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GT451ALU

      Geräteträger 1-fach tehalit.BRP/BRAP/BRHP 45x45mm alu

      PDF
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2023-01-12 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2023-01-12

      DXF
      50,82 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      2,56 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Product drawing | Hager Deutschland

      Product drawing

      Produkt Zeichnung International 2023-01-12

      PDF
      32,24 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf