Geräteträger 1 fach 45x45 lichtgrau GT4517035
EAN
4012740897884
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GT4517035
Geräteträger 1 fach 45x45 lichtgrau
PDF -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2023-01-12
DXF50,82 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2023-01-12
STP2,56 MB -
With variables
Product drawing
Produkt Zeichnung International 2023-01-12
PDF32,24 kB
Mehr Downloads