Tür,gamma,trasparent,Ersatztür,für Verteiler 13M GP113T
EAN
3250612963317
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
32,77 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe250 mm
-
Breite250 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Anzahl der Schlösser1
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Architektur
-
Position SchranktürLinks, Rechts
Sicherheit
-
Schutzart IPIP40
-
SchließungstypSchnappverschluss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Tür,gamma,trasparent,Ersatztür,für Verteiler 13M
Tür für Miniverteiler Gamma
Höhe: 250 mm
Breite: 250 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Art der Schranktür: Anschlagtür
Anzahl der Schlösser: 1
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP40
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GP113T
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Tür für Miniverteiler Gamma
Höhe: 250 mm
Breite: 250 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Art der Schranktür: Anschlagtür
Anzahl der Schlösser: 1
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP40
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GP113T
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.