The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • Mini­ver­teiler
    • GP104P
    EAN
    3250612960217
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • Mini­ver­teiler

    Tür für Miniverteiler, gamma, 4 Modul, weiß GP104P

    Preis
    € 9,56
    / Stück *
    € 9,56
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür für Miniverteiler, gamma, 4 Modul, weiß

    GP104P

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • VZ313

      Türschloss, gamma, für Türen des Miniverteiler, GD

      € 42,84  / Stück*

    Passend zu

    • GD104N

      Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

      € 18,27  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • Schlie­ßungstyp
      Zylin­der­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GP104P
    PDF
    RoHS Report GP104P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GP104P | Hager Deutschland

      Produktbild GP104P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GP104P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GP104P

      Tür für Miniverteiler, gamma, 4 Modul, weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE005632A | Hager Deutschland

      6LE005632A

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GP106P - Tür für Miniverteiler, gamma, 6 Modul, weiß
      GP106P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 6 Modul, weiß
      Preis
      € 9,81
      / Stück *
      € 9,81
      / Stück *
    • 2
      GP102P - Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      GP102P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      Preis
      € 7,24
      / Stück *
      € 7,24
      / Stück *
    • 3
      GD104N - Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      GD104N
      Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      Preis
      € 18,27
      / Stück *
      € 18,27
      / Stück *
    • 4
      GP110P - Tür für Miniverteiler, gamma, 10 Modul, weiß
      GP110P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 10 Modul, weiß
      Preis
      € 12,70
      / Stück *
      € 12,70
      / Stück *
    • 5
      GD106N - Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      GD106N
      Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      Preis
      € 23,07
      / Stück *
      € 23,07
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tür für Miniverteiler, gamma, 4 Modul, weiß

    Tür für Miniverteiler Gamma

    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Art der Schranktür: Anschlagtür
    Anzahl der Schlösser: 1
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Schließungstyp: Zylinderschloss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GP104P
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf