Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Enddose 7dB 5-2200MHz GMSSD507
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz7 dB
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz7 dB
-
Anschluss-/SteckertypEnddose
-
Frequenz Bandbreite4 - 2400 MHz
-
Anzahl der Ausgänge3
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Installationsanleitung für GMBSD96300, GMSSD500 - Antennenanschluss CATV/DATA, CATV/SAT (DE, Stand: 11.2016)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF333,64 kB -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MBTechnische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Katalog
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Produktdatenblatt
Datenblatt SSD5-xx
Produktdatenblatt en-GB, de-DE 2016-03-30
PDF408,30 kB
Ausschreibungstext
Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm.
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 7 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 7 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 4 - 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GMSSD507
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.