Brüstungskanal 3-Kammer GBD 50161 reinweiß GBD5016109010
EAN
4012740884181
Marke
Hager
VPE
8 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe54 mm
-
Breite162 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5360 - 5360 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile3
-
Oberteilbreite 145 mm
-
Oberteilbreite 245 mm
-
Oberteilbreite 345 mm
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)30
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)57
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitDirekt 45 mm
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GBD5016109010
Brüstungskanal 3-Kammer GBD 50161 reinweiß
PDF -
Produktanhang
Produktanhang en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1077_GBD
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Mehr Downloads