Brüstungskanal 2-Kammer GBD 50131 reinweiß GBD5013109010
EAN
4012740859004
Marke
Hager
VPE
12 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe54 mm
-
Breite134 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5330 - 5330 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile2
-
Oberteilbreite 145 mm
-
Oberteilbreite 245 mm
-
Oberteilbreite 30
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)15
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)37
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitDirekt 45 mm
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GBD5013109010
Brüstungskanal 2-Kammer GBD 50131 reinweiß
PDF -
Produktanhang
Produktanhang en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1077_GBD
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat GBA GBD
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF24,92 kB
EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Mehr Downloads