Brüstungskanalunterteil tehalit.GBA Aluminium 50x50mm, natureloxiert GBA500501ALU
EAN
4012740204705
Marke
Hager
VPE
24 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe54 mm
-
Breite54 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt2500 - 2500 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 145 mm
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)4
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)15
Kompatibilität
-
Format Geräteeinbaumöglichkeit47 x 45 mm
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
FarbeAluminium
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1075_GBA
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat GBA GBD
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Mehr Downloads