The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • G7045LAN
    EAN
    4012740887045
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu G7045LAN

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu

    G7045LAN

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl USB Ansch­lüsse
      0
    • Anzahl HDMI Ansch­lüsse
      0
    • Anzahl RJ45 CAT6 Ansch­lüsse
      2
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      3
    • Erwei­te­rung möglich
      Ja
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      3000 mm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      322 mm
    • Einbau­tiefe
      315 mm
    • Durch­messer
      100 mm
    • Bohr­durch­messer
      102 - 102 mm
    Zubehör
    • Vorbe­stückt
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium, Poly­vi­nyl­chlorid (PVC), Kunststoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G7045LAN
    PDF
    RoHS Report G7045LAN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild G7045LAN | Hager Deutschland

      Produktbild G7045LAN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G7045LAN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G7045LAN

      Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für G7043ANT, G7059 - Einbaumodule, Zubehör (Stand: 08.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für G7043ANT, G7059 - Einbaumodule, Zubehör (Stand: 08.2013)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
      Bild Bedienungsanleitung für G7043ANT - Einbau-Module (Stand: 08.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für G7043ANT - Einbau-Module (Stand: 08.2013)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für G70xx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für G70xx - Zubehör (Stand: 11.2016)

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf