The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
  • Einbau­an­schluss­einheiten
  • G7043LAN
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit aus Aluminium/PVC lack Alu G7043LAN

EAN
4012740887021
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T15
Preis
 283,48 €
/ Stück *
 283,48 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit aus Aluminium/PVC lack Alu

G7043LAN

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl USB Ansch­lüsse
    0
  • Anzahl HDMI Ansch­lüsse
    0
  • Anzahl RJ45 CAT6 Ansch­lüsse
    0
Ausstat­tung
  • Anzahl der Steck­dosen
    3
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Kabel
  • Länge des Anschluss­ka­bels
    3000 mm
Abmes­sungen
  • Höhe
    287 mm
  • Einbau­tiefe
    290 mm
  • Durch­messer
    100 mm
  • Bohr­durch­messer
    102 - 102 mm
Zubehör
  • Vorbe­stückt
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium, Poly­vi­nyl­chlorid (PVC), Kunststoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration G7043LAN
PDF
Hager RoHS Report G7043LAN
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild G7043LAN | Hager Deutschland

    Produktbild G7043LAN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt G7043LAN | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G7043LAN

    Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit aus Aluminium/PVC lack Alu

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für G7043ANT, G7059 - Einbaumodule, Zubehör (Stand: 08.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für G7043ANT, G7059 - Einbaumodule, Zubehör (Stand: 08.2013)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
    Bild Bedienungsanleitung für G7043ANT - Einbau-Module (Stand: 08.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für G7043ANT - Einbau-Module (Stand: 08.2013)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für G70xx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für G70xx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    26,56 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    2
  • 1
    G7044LAN - Tischeinbaumodul 2 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu
    G7044LAN
    Tischeinbaumodul 2 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu
    Preis
     396,14 €
    / Stück *
     396,14 €
    / Stück *
  • 2
    G7045LAN - Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu
    G7045LAN
    Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu
    Preis
     414,99 €
    / Stück *
     414,99 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit aus Aluminium/PVC lack Alu

Einbauanschlusseinheit zur Tischmontage, 3 Schuko-Steckdosen, lackiert Alu natur Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen, ausziehbar und versenkbar. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montage in Tischplatte oder in allen ebenen Flächen möglich, Lochsäge hierzu im Zubehör separat erhältlich. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker.

Anzahl der Steckdosen: 3
Anzahl USB Anschlüsse: 0
Anzahl RJ45 CAT6 Anschlüsse: 0
Anzahl HDMI Anschlüsse: 0
Erweiterung möglich: Ja
Länge des Anschlusskabels: 3000 mm
Höhe: 287 mm
Einbautiefe: 290 mm
Durchmesser: 100 mm
Bohrdurchmesser: 102 - 102 mm
Werkstoff: Aluminium
Polyvinylchlorid (PVC)
Kunststoff
Farbe: Aluminium
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G7043LAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf