Anschlussleitung Wieland 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m G4885
EAN
4012740889841
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 - 230 V
Kabel
-
Kabeldurchmesser11 mm
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
Konnektivität
-
Anzahl der Adern3
Ausstattung
-
Kabeltyp Seite 1Buchse
-
Kabeltyp Seite 2Buchse
-
KabelartGeräte-Anschlussleitung
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
Downloads
Mehr Downloads