Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 0,45m G4791
EAN
4012740860819
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl3
Spannung
-
Max. Betriebsspannung250 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
Elektrischer Strom
-
Nennstrom20 A
Kabel
-
Kabeldurchmesser13 mm
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
Anschluss
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarNein
Konnektivität
-
Anzahl der Adern3
Ausstattung
-
Mechanische KodierungJa
-
Kabeltyp Seite 1Buchse
-
Kabeltyp Seite 2Stecker
-
KabelartVerbindungskabel
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzSchwarz
Leistung
-
Brandlast0,43 kWh
Widerstand
-
Kontaktwiderstand1,33 mΩ
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G4791
Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 0,45m
PDF
Mehr Downloads