Verbindungsleitung Wago Stecksystem 5x2,5mm² Länge 4,5m G4780
EAN
4012740865944
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
67,50 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 - 230 V
Kabel
-
Kabeldurchmesser13 mm
Anschluss
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
Konnektivität
-
Anzahl der Adern5
Ausstattung
-
Kabeltyp Seite 1Buchse
-
Kabeltyp Seite 2Stecker
-
KabelartVerbindungskabel
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads