Verbindungsleitung Wago Stecksystem 5x2,5mm² halogenfrei Länge 1,5m G4775
EAN
4012740865890
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
70,26 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl5
Spannung
-
Max. Betriebsspannung400 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung6 kV
Elektrischer Strom
-
Nennstrom20 A
Kabel
-
Kabeldurchmesser13 mm
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
Anschluss
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarNein
Konnektivität
-
Anzahl der Adern5
Ausstattung
-
Mechanische KodierungJa
-
Kabeltyp Seite 1Buchse
-
Kabeltyp Seite 2Stecker
-
KabelartVerbindungskabel
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzSchwarz
Leistung
-
Brandlast1,59 kWh
Widerstand
-
Kontaktwiderstand1,33 mΩ
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G4775
Verbindungsleitung Wago Stecksystem 5x2,5mm² halogenfrei Länge 1,5m
PDF
Mehr Downloads