Anschlussleitung 5-polig, 450 mm G4755
EAN
4012740849661
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
34,82 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 - 230 V
Kabel
-
Kabeldurchmesser13 mm
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
Konnektivität
-
Anzahl der Adern5
Ausstattung
-
KabelartNetzanschlussleitung
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G4755
Anschlussleitung 5-polig, 450 mm
PDF
Mehr Downloads