Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m G4741
EAN
4012740880596
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T15
Preis
20,55 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl3
Spannung
-
Max. Betriebsspannung250 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Kabel
-
Kabeldurchmesser11 mm
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarNein
Konnektivität
-
Anzahl Drähte3
Ausstattung
-
Mechanische KodierungJa
-
Ausführung Seite 1 KabelBuchse
-
Ausführung Seite 2 KabelBuchse
-
KabelartGeräte-Anschlussleitung
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzSchwarz
Leistung
-
Brandlast1,92 kWh
Widerstand
-
Kontaktwiderstand1 mΩ
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m
Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.
Polanzahl: 3
Max. Betriebsspannung: 250 V
Nennspannung: 230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Nennstrom: 16 A
Kabeldurchmesser: 11 mm
Leiterquerschnitt: 1,50 - 1,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Verriegelbar: Nein
Anzahl Drähte: 3
Mechanische Kodierung: Ja
Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel: Buchse
Kabelart: Geräte-Anschlussleitung
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz
Farbe Kontakteinsatz: Schwarz
Brandlast: 1,92 kWh
Kontaktwiderstand: 1 mΩ
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4741
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.
Polanzahl: 3
Max. Betriebsspannung: 250 V
Nennspannung: 230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Nennstrom: 16 A
Kabeldurchmesser: 11 mm
Leiterquerschnitt: 1,50 - 1,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Verriegelbar: Nein
Anzahl Drähte: 3
Mechanische Kodierung: Ja
Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel: Buchse
Kabelart: Geräte-Anschlussleitung
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz
Farbe Kontakteinsatz: Schwarz
Brandlast: 1,92 kWh
Kontaktwiderstand: 1 mΩ
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4741
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.