Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,75m G4732
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl3
Spannung
-
Max. Betriebsspannung250 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Kabel
-
Kabeldurchmesser11 mm
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarNein
Konnektivität
-
Anzahl der Adern3
Ausstattung
-
Mechanische KodierungJa
-
Kabeltyp Seite 1Buchse
-
Kabeltyp Seite 2Stecker
-
KabelartVerbindungskabel
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzSchwarz
Leistung
-
Brandlast0,55 kWh
Widerstand
-
Kontaktwiderstand1 mΩ
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G4732
Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,75m
PDF
Mehr Downloads