Geräteeinbaudose Daten mit Zentralscheiben Keystone frontrastend reinweiß G35179010
EAN
4012740829991
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Einbauort DoseVorne
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G35179010
Geräteeinbaudose Daten mit Zentralscheiben Keystone frontrastend reinweiß
PDF
Mehr Downloads