Geräteeinbaudose Daten mit Zentralscheiben Keystone C-Profil lackiert Aluminium G3516LAN
EAN
4012740829960
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitDatentechnik
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Montage aufRückwand
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
OberflächeLackiert
-
FarbeAluminium
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G3516LAN
Geräteeinbaudose Daten mit Zentralscheiben Keystone C-Profil lackiert Aluminium
PDF
Mehr Downloads