Geräteeinbaudose Daten mit Zentralscheiben Keystone C-Profil lichtgrau G35167035
EAN
4012740829939
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitDatentechnik
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Montage aufRückwand
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G35167035
Geräteeinbaudose Daten mit Zentralscheiben Keystone C-Profil lichtgrau
PDF
Mehr Downloads