Datenadapterdose universell, BRSN, reinweiß G35079010
EAN
4012740851688
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitUniversal
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartSchnappbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Einbauort DoseVorne
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G35079010
Datenadapterdose universell, BRSN, reinweiß
PDF
Mehr Downloads