Gerätedose für C-Profilmontage mit Blindblende, lichtgrau G27097035
EAN
4012740847445
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartSchnappbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Montage aufRückwand
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolypropylen (PP)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G27097035
Gerätedose für C-Profilmontage mit Blindblende, lichtgrau
PDF
Mehr Downloads