Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß G003009016
EAN
4012740993609
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Abmessungen
-
Breite120 mm
-
Tiefe61 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 4 mm²
Architektur
-
Polanzahl2
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G003009016
Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G003003020, G004003020, GS12003020 - Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil / Steckdose (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Mehr Downloads