The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ900
    EAN
    3250612779307
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set

    Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm FZ900

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm

    FZ900

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      260 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      65 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ900
    PDF
    RoHS Report FZ900
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ900 | Hager Deutschland

      Produktbild FZ900

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ900 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ900

      Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ900 - Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205 mm (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ900 - Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205 mm (Stand: 11.2009)

      Montageanleitung International 2009-12-16

      PDF
      4,91 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf