The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ850M
    EAN
    3250612779291
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung FZ850M

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung

    FZ850M

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      60 mm
    • Tiefe
      30 mm
    • Gewin­de­länge
      18 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • RAL Nummer
      7035
    Ausstat­tung
    • Mit Gegen­mutter
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ850M
    PDF
    RoHS Report FZ850M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ850M | Hager Deutschland

      Produktbild FZ850M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ850M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ850M

      Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung | Hager Deutschland

      MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      508,45 kB
      Bild Montageanleitung für FZ850M - Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung (Stand: 02.2007) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ850M - Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung (Stand: 02.2007)

      Montageanleitung International 2007-02-22

      PDF
      549,43 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf