The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ776A
    EAN
    3250610701621
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken FZ776A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken

    FZ776A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ776A
    PDF
    RoHS Report FZ776A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ776A | Hager Deutschland

      Produktbild FZ776A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ776A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ776A

      Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ771A - Adapter für vertikale Verbindung (Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ771A - Adapter für vertikale Verbindung (Stand: 11.2017)

      Montageanleitung International 2017-11-13

      PDF
      2,85 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf