Sockel, univers, 200x1300x275mm, für FR + FS Schrank FZ645A
Preis
€ 383,35
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe200 mm
-
Breite1300 mm
-
Tiefe275 mm
-
Einbaubreite1300 mm
Ausstattung
-
SchranksockelSockel komplett
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Konnektivität
-
MontageartBefestigung mit Metallschraube
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
Werkstoff
-
FarbeTiefschwarz
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sockel, univers, 200x1300x275mm, für FR + FS Schrank
Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.
Höhe: 200 mm
Breite: 1300 mm
Tiefe: 275 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Montageart: Befestigung mit Metallschraube
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Tiefschwarz
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ645A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.
Höhe: 200 mm
Breite: 1300 mm
Tiefe: 275 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Montageart: Befestigung mit Metallschraube
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Tiefschwarz
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ645A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!