Sockel, univers, 100x800x275mm, für FR + FS Schrank FZ633A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 12 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
-
Höhe100 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe275 mm
-
SchranksockelSockel komplett
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
MontageartBefestigung mit Metallschraube
-
Geeignet für Aussenbereichcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
FarbeTiefschwarz
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
Produktbild
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt FZ633A
Sockel, univers, 100x800x275mm, für FR + FS Schrank
PDF -
MarketingOrderingHelp
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
ProductECDeclaration
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
catalog.pageproduct.tender_text.div
Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.
Höhe: 100 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 275 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Montageart: Befestigung mit Metallschraube
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Tiefschwarz
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ633A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
catalog.pageproduct.copy_export.div GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...